您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

2“直径,12”焦距,保护金镀膜球面反射镜

×
产品编码 #32-819 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,947.89
数量 1-9
RMB 1,947.89
数量 10+
RMB 1,652.63
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Spherical Mirror

Physical & Mechanical Properties

直径(英寸):
2.0
直径 (mm):
50.80 +0.5/-0
直径容差(英寸):
+0.02/-0
后表面:
Ground
边缘厚度 ET(英寸):
0.50
边缘厚度 ET (mm):
12.70
边缘厚度公差 (%) :
+0.0/-15

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦距容差 (%):
±2
表面质量:
60-40
表面精度:
λ/4
有效焦距 EFL(英寸):
12.00
有效焦距 EFL (mm):
304.80
Radius of Curvature (mm):
609.60
孔径 (f/#):
f/6
涂层:
Protected Gold (700-10000nm)
涂层规格:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
镀膜类型:
Metal
波长范围 (nm):
700 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

TECHSPEC® λ/4 的高精度球面反射镜设计用在紫外、可见光或红外光谱范围内的研究和技术性的OEM应用。用户可以选择任何未镀膜或镀各种反射镀膜的任何尺寸的产品。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号