您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

2mm Aperture x 75mm L, UV-VIS Coated, Low NA, Fused Silica Light Pipe

Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rods

Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rods
×
产品编码 #26-550 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,379.78
数量 1-5
RMB 2,379.78
数量 6+
RMB 1,903.82
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Light Pipe

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
1.25
长度 (mm):
75.00
平行度(弧分):
5.00
长度容差 (mm):
±0.3
Light Source NA:
Low

Optical Properties

涂层:
UV-VIS (250-700nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
60-40
进出孔径 (mm):
2.00
孔径容差 (mm):
±0.10
图像定位:
Light Homogenization
涂层规格:
Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm
Rabs ≤1.00% @ 350 - 450nm
波长范围 (nm):
250 - 700
表面平整度 (P-V):
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 355nm, 10ns
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

均匀化柱状导光管采用内部全反射原理,将非均匀光源换成均匀光源,无论其光谱特性如何。与方形结构的导光管相比,六角结构导光管可使光损失降低35%。数值孔径 (NA) 值小的光源需要较长的光管来使光线均匀化,而数值孔径值大的光源,则使用较短的光管即可以满足要求。TECHSPEC® 熔融石英均匀化柱状导光管采用UV熔融石英制作而成,适合用于UV LED 照明光源。

备有N-NK7均匀化柱状导光管。备有TECHSPEC® 均匀化柱状导光管接口,设计用于固定标准和熔融石英系列的均匀化柱状导光管;这些接口大大简化了组件的处理和整合操作。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号