您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

孔径2mm,长度25mm,匀光棒支架

N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods

N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods
×
产品编码 #64-904 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 859.37
数量 1-5
RMB 859.37
数量 6+
RMB 687.49
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
兼容导光管的长度 (mm):
25.00
兼容导光管的孔径 (mm):
2.00

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 均匀化非均匀光源
  • 六角形通光孔径
  • 非常适用于OEM照明
  • 提供其他 匀光导光管

TECHSPEC® N-BK7匀光导光管利用全内反射来均匀化非均匀光源,因而不受光谱特性的影响。与同类方形外形相比,其六边形外形可减少 35% 的光损失。低数值孔径 (NA) 光源需要较长的管道来均匀光,而较短的管道则能充分均匀高 NA 光源的输出。TECHSPEC® N-BK7匀光导光管由精密的 N-BK7 材料制成,可用于各种可见光应用。  
我们还提供熔融石英型匀光导光管。TECHSPEC®N-BK7匀光导光管安装架 专门设计用于固定我们的标准和熔融石英系列匀光导光管;这些支架大大简化了这些组件的处理和集成。 

备有采用熔融石英的均匀化柱状导光管。备有TECHSPEC® 均匀化柱状导光管接口,设计用于固定标准和熔融石英系列的均匀化柱状导光管;这些接口大大简化了组件的处理和整合操作。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号