紧凑型门控工业激光二极管模块为多种工业应用提供高质量、高性价比的 OEM 解决方案。该模块具备可调制的连续激光输出,可以通过控制输入实现高达 100kHz 的开关速度,也可以通过低功率 TTL 和微处理器控制实现简单、低速的开/关切换。24 x 14 x 14mm 大小的紧凑型绝缘外壳具有 M12 x 1 型号的螺纹孔,并且具有良好的导热性能,可以实现高效散热,非常便于集成到现有的 OEM 激光系统中。紧凑型门控工业激光二极管模块非常适合机器视觉、检测、定位、对准等多种 OEM 工业应用。 该模块在适当的温度范围(-10 至 55°C)内运行时,可以实现较长的使用寿命,最低平均故障间隔时间(MTTF)在 ≥30,000 至 ≥120,000 小时之间,具体时间与波长有关。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号