您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

28mm EFL封装 , RKE精密目镜

TECHSPEC® RKE® Precision Eyepieces

×
产品编码 #30-787 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 978.35
数量 1-24
RMB 978.35
数量 25+
RMB 854.96
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
眼点距(mm):
21.162
视场光阑直径 (mm):
23.3
表视视场 (°):
45.00
横向析色差,0.7 视场 :
0.018
总长度,仅限玻璃 (mm):
22.34
光斑尺寸 (μm):
3/13 (On-Axis/0.7 Field)

Product Details

类型:
Mounted
生产商:
Edmund Optics®

Physical & Mechanical Properties

防护罩长度 (mm):
59.0

Optical Properties

畸变 (%):
5 (Specified @ 0.7 Field)
有效焦距 EFL (mm):
28.00
后焦距 BFL (mm):
15.67

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可提供完整的参数数据
  • 长出瞳
  • 视场范围为45°

RKE系列目镜是我们目前最受市场追捧的设计,最初用于天文望远镜,随着时光的推移,这种设计逐渐用于工业和医疗方面。另外,为了帮助客户将这种设计用于光学设计软件,我们非常愿意为您提供完整的设计数值。

可提供完整的设计数据 here

注意: 以下表格中提供的所有参数都是通过目镜参数计算出来的。实际数值可能会由于生产时存在公差而的发生轻微的变化。在0.7视场下计算的斑点尺寸为0视场和0.7视场值的加权平均值。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号