您选择的产品已被添加至购物车

266nm, 4-6mm Dia. Input Beam, Focal Flat Top Beam Shaper | Focal-πShaper_266_Q-5

查看更多 AdlOptica
#25-842: 266nm, 4-6mm Dia. Input Beam, Focal Flat Top Beam Shaper | Focal-πShaper_266_Q-5

#25-842: 266nm, 4-6mm Dia. Input Beam, Focal Flat Top Beam Shaper | Focal-πShaper_266_Q-5

#25-842: 266nm, 4-6mm Dia. Input Beam, Focal Flat Top Beam Shaper | Focal-πShaper_266_Q-5
×
产品编码 #25-842 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 28,768.90
数量 1-4
RMB 28,768.90
数量 5+
RMB 25,622.30
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
输入光束直径,1/e² (mm):
4 - 6
Maximum Input Power, CW (kW):
0.2
Inner Thread:
M30 x 0.75
Outer Thread:
M30 x 0.75
Compatible Adapter:
Input Beam Mode:
TEM00
Typical Input Beam Mode Quality, M2:
<1.5
Input Beam Divergence (mrad):
±20

Product Details

型号:
Focal-πShaper_266_Q-5
类型:
Beam Shaper

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
20
直径 (mm):
42.00
长度 (mm):
29.00
重量 (g):
50

Optical Properties

设计波长 DWL (nm):
266
透射率 (%) :
>99
波长范围 (nm):
250 - 275

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

AdlOptica Focal-πShaper (piShaper) Q 平顶光束整形器用于将通过透镜后的高斯光束转换成平顶光束。这是通过在 piShaper 之后立即将高斯光束转换为空气圆盘轮廓来实现的。这些光束整形器设计紧凑,并带有内螺纹和外螺纹,便于集成到设备中。AdlOptica Focal-πShaper 光束整形器适用于微机械加工(包括划线和 PCB 钻孔)应用以及微焊接应用中的光束整形。拥有适用于Nd:YAG 、Ti:Sapphire 和 红外波长的多种型号,输入光束直径最小至2.5mm,大至 23mm。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号