TECHSPEC® 英制不锈钢安装接杆包括¼" 长的外螺纹螺栓适配器,可轻松地与其他适配器互换使用,从而确保这些接杆及任何光学接口之间的兼容性。 移除适配器即可看到接杆上的8-32内螺纹。 每支光学接杆都有一个螺孔,允许使用者使用六角扳手或其他工具来轻松地旋转接杆。 螺纹规格采用激光方式雕刻在每支接杆上,便于迅速识别及整合。
#68-230 English Post Kit, ¼-20 Stud | |||
Stock No. | Description | Qty | |
#59-751 | Steel Post, 1" Length | 1 | |
#59-752 | Steel Post, 1.5" Length | 1 | |
#58-999 | Steel Post, 2" Length | 2 | |
#59-754 | Steel Post, 3" Length | 2 | |
#59-000 | Steel Post, 4" Length | 2 | |
#59-008 | Steel Post, 6" Length | 1 | |
#59-009 | Steel Post, 8" Length | 1 |
#68-229 English Post Kit, 8-32 Stud | |||
Stock No. | Description | Qty | |
#58-960 | Steel Post, 1" Length | 1 | |
#58-961 | Steel Post, 1.5" Length | 1 | |
#58-962 | Steel Post, 2" Length | 2 | |
#58-964 | Steel Post, 3" Length | 2 | |
#58-965 | Steel Post, 4" Length | 2 | |
#58-966 | Steel Post, 6" Length | 1 | |
#58-967 | Steel Post, 8" Length | 1 |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号