您选择的产品已被添加至购物车

25mW, 980nm Alignment Laser Diode

Red and IR Alignment Laser Diode

×
产品编码 #19-459 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,635.39
数量 1-9
RMB 2,635.39
数量 10+
RMB 2,387.71
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
工作温度 (°C):
-10 to 50
工作电压 (V):
5
输出功率 (mW):
25
波长 (nm):
980.00
波长容差 (nm):
±5
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #83-855
Europe: #83-855
Japan: #13-640
Korea: #33-770
China: #83-855
调制频率 (kHz):
0 - 10
Beam Diameter (mm):
3.5 typical
光束发散(毫弧度):
<5.0
激光等级 - CDRH:
IIIb
颜色:
infrared
长度 (mm):
36.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 可调节焦距
  • 高达10kHz的TTL调制
  • 635nm、780nm,808nm, 850nm 和 980nm 波长选项

红色和IR校准激光二极管提供1到100mW的输出功率和635nm、780nm,808nm,850nm和980nm的波长选项。这些低成本的激光二极管模块组合了驱动电子元件和光束准直光学元件,非常适合OEM集成应用。红色和IR校准激光二极管采用高达10kHz的TTL调制,并且特别适合校准 应用或带有简单检测器的系统。

注意: 单独销售电源和安装支架。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号