您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm Thin Inner Pair Optic Mounts

25mm Thin Inner Pair Optic Mounts

×
产品编码 #11-052 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 564.98
数量 1-4
RMB 564.98
数量 5+
RMB 527.96
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
兼容光学边缘厚度 (mm):
4.0

Product Details

类型:
Fixed
Function:
Optic Mount (Fixed)

Physical & Mechanical Properties

构造 :
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
总长度 (mm):
25
有效孔径 CA(mm):
22.0
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
4.0
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
1.0

Threading & Mounting

兼容光学直径 (mm):
25.0
螺纹类型:
M29 x 0.75

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 方便构建成像系统
  • 结合镜头,创建适合广泛波长范围的特定放大倍率
  • 使用多元件套管和配件创建完整的成像系统

TECHSPEC® 多元件内部成对光学件安装座能组合单个安装座上两个直径相同的光学元件,并使其保持恒定距离。将不同焦距的镜头组合在一起,就可以创建中继镜头组件。从我们的光学镜头中选择适合您的应用的正确波长规格,从而创建理想的成像系统。安装座支持直径从 12mm 到 25mm,边缘厚度从 4mm 到 16.5mm 的光学元件。通过外直径上的 M29 x 0.75 螺纹,可以轻松地沿 TECHSPEC® 多元件外套管的光轴定位这些安装座。TECHSPEC® 多元件内部成对光学件安装座配有两个迭尔林树脂圈,以确保挡圈和光学元件牢牢夹紧,而不损坏光学元件。

请注意: 强烈建议使用我们特别设计的 ME 扳手(#13-567) ,并运用组合的公制和英制刻度表来平滑地前后移动内部的一对光学安装座。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号