您选择的产品已被添加至购物车

25mm矩形杆夹

×
产品编码 #54-994 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 872.59
数量 1-9
RMB 872.59
数量 10+
RMB 785.33
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
兼容光学边缘厚度 (mm):
8.5 (Max.)

Product Details

类型:
Fixed
光学类型:
Square or Rectangular

Physical & Mechanical Properties

构造 :
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post

Threading & Mounting

兼容光学大小 (mm):
5.0 - 25.0
Compatible Post:
M6 x 1.0

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 铝制结构,表面黑色阳极氧化处理
  • M6 x 1.0 螺纹

栅形设计不易损坏被夹持物的表面,可夹持矩形光学件如滤光片和反射镜,以及柱面镜等。如果要固定在实验板上,则需要接杆接杆固定设备。所有尺寸单位为mm.

技术信息

 
A B C D E F G H Stock No.
30 25 40 48 12 10 1.0 8.5 #54-994
60 60 85 95 14 15 1.5 12 #54-995
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号