TECHSPEC® λ/4 N-BK7精密窗口片非常适合工业和低功率激光应用。高公差设计使光束畸变和散射最小。宽带增透膜选项可将这些精密窗口的光谱范围扩展到可见光和近红外光谱。TECHSPEC® λ/4 N-BK7 精密窗口片提供从 2 毫米到 200 毫米的尺寸的圆形和矩形外观可选。
注意:该产品系列的最新产品可指定透射波前畸变 (TWD) 参数,而不是表面平面度。有关这两种规格之间区别的详细信息,请参阅我们的应用说明 了解光学窗口片。
N-BK7 | |
3 毫米厚、未镀膜 N-BK7 窗口片在紫外-近红外光谱范围内的典型透射率。 |
|
在 0° AOI 条件下,MgF2(400-700 纳米)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。 蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7) 超出此范围的数据不作保证,仅供参考。 |
|
在 0° AOI 条件下,VIS-EXT (350-700nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。
Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm 超出此范围的数据不作保证,仅供参考。 |
|
在 0° AOI 条件下,VIS-NIR (400-1000nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。 蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: Rabs ≤ 0.25% @ 880nm 超出此范围的数据不作保证,仅供参考。 |
|
在 0° AOI 条件下, VIS 0°(425-675nm) 镀膜3 毫米厚的 N-BK7 窗口片的典型透射率。 蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm 超出此范围的数据不作保证,仅供参考。 |
|
在 0° AOI 条件下,YAG-BBAR (500-1100nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。 蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: Rabs ≤ 0.25% @ 532nm 超出此范围的数据不作保证,仅供参考。 |
|
在 0° AOI 条件下,NIR I(600 - 1050 纳米)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。 蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm 超出此范围的数据不作保证,仅供参考。 |
|
在 0° AOI 条件下,NIR II(750 - 1550nm)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。 蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm 超出此范围的数据不作保证,仅供参考。 |
1-800-363-1992
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号