您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

带有适合4棒插槽的25mm内径笼式安装板

#85-643

×
产品编码 #85-643 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 572.91
数量 1+
RMB 572.91
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):
38.0
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0

Product Details

Function:
Insertion

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
50 Dia.
厚度 (mm):
10.0
构造 :
Black Anodized Aluminum

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 轻松对现有笼式系统添加光学元件,而无需拆卸任何组件
  • 滑入使用 38mm 螺栓圆的现有 TECHSPEC® 笼式系统
  • 单击 这里 查看如何使用 4 支杆插入板

TECHSPEC® 笼式系统 4 支杆插入板用于将光学组件轻松插入到现有 TECHSPEC 笼式系统中,而无需拆卸组件。该插入板专为滑入使用 38mm 螺栓圆的现有笼式系统装配件而设计。若要查看 TECHSPEC 笼式系统 4 支杆插入板如何与 TECHSPEC 笼式系统搭配使用,请单击 这里 观看演示视频。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号