您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm H x 50mm L x -150mm焦距,镀氟化镁,柱面透镜

TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

×
产品编码 #68-085 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,031.24
数量 1-5
RMB 1,031.24
数量 6+
RMB 824.11
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Cylinder Lens, Plano-Concave

Physical & Mechanical Properties

中心厚度 CT (mm):
4.00
中心厚度容差 (mm):
±0.1
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
尺寸 (mm):
25.0 x 50.0
边缘厚度 ET (mm):
4.97

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
-150.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
MgF2 (400-700nm)
波长范围 (nm):
400 - 700
后焦距 BFL (mm):
-152.64
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
焦距容差 (%):
±3
半径 R1 (mm):
-77.52
表面质量:
60-40
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • Cylinder Lenses Ideal for 1 Dimensional Laser Beam Convergence
  • Circular and Rectangular Form Factors
  • Multiple Coating Options Available

照明级 PCV 柱面透镜通常用于将一个准直激光源转换成一个线发生器。平凹(PCV)和[照明级 PCX 柱面透镜可搭配使用,用于扩束镜应用。

由负柱面透镜所产生的线的长度近似为:L = 2 * (r0/f) * (z + f)其中,L是线的长度,r0是光束半径,z是投影距离,-f是透镜焦距。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号