您选择的产品已被添加至购物车

25mm焦距 紧凑型定焦镜头

Fixed Focal Length Lenses

×
产品编码 #56-529 联系我们
×
类似产品
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,745.95
数量 1+
RMB 3,745.95
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
采用最小工作距离时的视场 (mm):
64.00

Product Details

类型:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
25.50
最大直径 (mm):
30.5
重量 (g):
40.00
最大后端突出 (mm) :
0.00

Optical Properties

水平视场, 1/2" 传感器:
14.6°
最大像圈 (mm):
11.00
焦距 FL (mm):
25.00
工作距离 (mm):
210 - ∞
孔径 (f/#):
f/1.6 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

最大传感器格式 :
2/3"

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M25.5 x 0.50
支架:
C-Mount

合规性

Reach 174:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达 2/3",C接口镜头
  • 紧凑尺寸和卓越的性价比
  • 焦距 3.5mm 至 75mm

定焦镜头是适用于空间限制严格的机器视觉应用的理想选择。这些镜头专为工业C接口相机设计。手动虹膜和聚焦的锁定螺丝使得这些镜头适用于高振动环境。定焦镜头拥有先进的机械结构,相比标准定焦镜头,能够实现更近的最小工作距离。典型应用包括 工厂自动化, 检测和微距工作。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号