您选择的产品已被添加至购物车

25mm Field Expander for 40mm MikroMak™

#16-136: 25mm Field Expander for 40mm MikroMak™

#16-136: 25mm Field Expander for 40mm MikroMak™

×
产品编码 #16-136 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,054.44
数量 1+
RMB 4,054.44
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Additional Info

注意 :
Changes FL of 40mm MikroMak™ to 25mm, magnification range to 0X - 1X, and focus to 25mm - ∞

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

MikroMak™ Prime 探头镜头隶属于 Infinity Photo-Optical 公司的 Nelsonian™ Optics 系列产品线,具有无与伦比的景深,在需要微、宏或远距离聚焦的应用中提供极佳的清晰度。设置为远距离时,所有靠近 MikroMak Prime 探头镜头的物体都会自动聚焦。然后,可以使用滚花聚焦环将镜头的焦距调整到微或宏,由镜体上的放大标记指示。MikroMak Prime 探头镜头为摄影和电影制作应用中的创意故事呈现提供了所需的灵活性,同时提供了工业和实验室使用所需的高性能。

MikroMak Prime 探头镜头有五种不同的焦距可供选择:40、50、70、90 和 125 mm。40 和 50mm 镜头提供宽视场图像,并具有中等放大倍率,最高可达 1.75 倍 (50mm) 或 2 倍 (40mm)。40mm 镜头可以通过适配器(单独出售)转换为 25mm 焦距,放大倍率为 1 倍。70、90 和 125mm 镜头提供标准实验室显微镜所使用物镜的典型高倍率和高分辨率,最大倍率可达 5.5 倍(70 和 125mm)或 6 倍 (90mm)。提供一套配件,包括用于 C 接口、L 接口 和 Sony 接口的适配器、安装解决方案、垫片和用于机动化的齿轮;有关详细信息,请参阅每个特定配件。

请访问 Infinity Photo-Optical Cinema Products 产品品牌页面,了解有关这些产品的更多信息!

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号