TECHSPEC® 液态透镜 Cx 系列定焦镜头具有集成的液态透镜,提供快速自动对焦解决方案。将我们的高分辨率光学设计与液态透镜结合在一起,以实现快速的电子聚焦和卓越的图像性能。C 接口设计简化了对机器视觉和工厂自动化应用的集成。TECHSPEC®液态透镜 Cx 系列定焦镜头采用模块化 3 件式外壳设计,以方便存取并更换集成的液态透镜。如需了解更多文档信息或有关装配简便性和设计支持的问题,请查阅我们的快速入门指南、透镜手册或联系技术支持.
注意: 除非使用的相机具有液态镜头控制功能,否则需要使用驱动器和软件才能运行,两者必须另购。电子元件开发套件 (#12-250) 中包含各种驱动器和软件。若不需要软件,也可以另购各驱动器 (#12-247、#12-248 或 #12-249)。
爱特蒙特光学制造了一系列高性能光学产品(C系列),并开发了针对特定应用的4种定制光学机械解决方案。这些镜头子系列采用与C系列镜头相同的光学元件,在各种光学机械解决方案中提供相同的光学性能,以满足您的应用需求:
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号