您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm Dia. x 75mm EFL, Uncoated, Precision Laser Aspheric Lens

×
产品编码 #24-069 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,935.84
数量 1-5
RMB 4,935.84
数量 6+
RMB 4,195.46
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Slope Error Aspheric Side:
0.35μm/mm per 1mm Window
Beam Deviation @ 587.6nm (arcmin):
<2.5

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
25.00 +0.000 / -0.025
有效孔径 CA(mm):
22.5
边缘厚度 ET (mm):
3.78
中心厚度 CT (mm):
5.50 +0.000 / -0.10
倒角:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
75.00 @ 355nm
数字孔径 NA:
0.16
后焦距 BFL (mm):
70.9
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面面形误差, RMS @ 632.8nm:
λ/2 RMS and 2.5λ PV
涂层:
Uncoated
表面质量:
20-10
有效焦距/有效孔径直径比:
1.5
波长范围 (nm):
200 - 2200
Conjugate Distance:
Infinite
功率(照准仪):
13.33

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

TECHSPEC® 精密激光非球面透镜的设计旨在最大限度地提高高功率激光应用的性能。这些非球面透镜在其设计波长上具有衍射极限性能,可提供在最常见的Nd:YAG激光波长上优化的高激光损伤阈值镀膜。TECHSPEC® 精密激光非球面透镜具有 λ/2 的非球面面形和 0.35μm/mm 的斜率误差,最大限度地减少了中空间频率(MSF)误差,是集成到要求严格的激光加工、切割和增材制造应用的理想选择。这些非球面透镜采用紫外熔融石英基底,具有高耐久性和抗热膨胀性。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号