您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm Dia x 37.5mm FL, NIR+, High Precision Aspheric Lens

TECHSPEC® High Precision Aspheric Lenses

×
产品编码 #22-906 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,217.11 RMB 6,434.22
数量 1-5
RMB 3,217.11 RMB 6,434.22
数量 6+
RMB 2,573.69 RMB 5,147.38
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
37.50 @ 587.6nm
数字孔径 NA:
0.33
后焦距 BFL (mm):
31.09
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aspheric Design Wavelength (nm):
587.6
非球面面形误差, RMS @ 632.8nm:
λ/40
涂层:
NIR+ (600-1050nm)
涂层规格:
Ravg <0.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI
Rabs <1.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI
中心偏(弧分):
<3
表面质量:
40-20
有效孔径 CA(mm):
22.50
边缘厚度 ET (mm):
5.49
中心厚度 CT (mm):
9.72
有效焦距/有效孔径直径比:
1.5
倒角:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
类型:
Aspheric Lens
波长范围 (nm):
600 - 1050
Conjugate Distance:
Infinite
注意 :
3D Surface Profile not included with coated lenses
功率(照准仪):
26.67

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 具有高精度非球面表面
  • 未镀膜透镜带有 3D 表面轮廓
  • 可选未镀膜和反射比 <0.25% 的 V 型镀膜

TECHSPEC® 高精度非球面透镜保证非球面面型误差优于 λ/40 。这些非球面透镜通过精密的磁流变抛光 (MRF) 而实现,能提供直径介于 15 至 50mm 的高数值孔径,非常适用于各种成像和微光应用。提供适用于可见光和近红外 (NIR) 波长的宽带增透 (BBAR) 膜选项。 每个 TECHSPEC 高精度非球面透镜都经过单独测量。无镀膜版本提供 3D 表面轮廓。如需为特定 Nd:YAG 激光波长而设计的衍射极限非球面透镜,请参阅我们的 TECHSPEC 高精度激光级非球面透镜。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号