您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm直径 x 25mm焦距,3 - 5μm镀膜,硅基底,平凸透镜

×
产品编码 #69-682 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,873.36
数量 1-5
RMB 2,873.36
数量 6+
RMB 2,298.69
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
有效焦距 EFL (mm):
25.00 @ 10.6μm
后焦距 BFL (mm):
23.98
涂层:
BBAR (3000-5000nm)
涂层规格:
Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
表面质量:
60-40
Power (P-V) @ 632.8nm:
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/2
中心偏(弧分):
<3
中心厚度 CT (mm):
3.50 ±0.10
边缘厚度 ET (mm):
2.19
半径 R1 (mm):
60.44
有效孔径 CA(mm):
24
有效焦距/有效孔径直径比:
1.00
数字孔径 NA:
0.50
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
波长范围 (nm):
3000 - 5000

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 波长范围为 1.2 - 7μm
  • 低密度、低色散
  • 焦距范围在 25 – 250mm 之间
  • 其他红外线透镜可提供的常用基片

TECHSPEC® 硅平凸 (PCX) 透镜具有精密抛光表面,这一特点使其非常适合于多种红外线应用,包括近红外 (NIR) 成像和红外线分光镜。提供从f1到f10之间的多种焦距的未镀膜和宽带镀膜的透镜可以获得。关于定制红外膜层的要求,请联系销售部

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号