您选择的产品已被添加至购物车

直径25mmX200mm焦距,未镀膜双凸透镜

×
产品编码 #32-902 Clearance 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 184.65
数量 1+
RMB 184.65
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Double-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
5.00 ±0.10
边缘厚度 ET (mm):
4.25
有效孔径 CA(mm):
24
倒角:
Protective bevel as needed

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
200.00 @ 587.6nm
后焦距 BFL (mm):
198.35
涂层:
Uncoated
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
8.00
数字孔径 NA:
0.06
波长范围 (nm):
330 - 2500

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • N-K5基片
  • 多种增透(AR)膜
  • 可选平凸(PCX)和双凸(DCX)形态

N-K5透镜拥有不同的直径,焦距,以及平凸和双凸两种形态可供选择。多种增透膜覆盖可见光(VIS)到近红外(NIR)波段,使之适用于多种应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号