您选择的产品已被添加至购物车

25mm 直径, 扩展热反射镜

Extended Hot Mirrors

×
产品编码 #46-386 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 349.03 RMB 581.72
数量 1-9
RMB 349.03 RMB 581.72
数量 10+
RMB 310.43 RMB 517.38
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
0.00
涂层:
Hot Mirror, 0°
直径 (mm):
25.00 ±0.25
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
3.30
厚度容差 (mm):
±0.2
类型:
Shortpass Filter
有效孔径 (%):
≥85
边缘:
Ground
涂层规格:
Ravg ≥90% @ 750 - 1150nm
Ravg ≥80% @ 1200 - 1600nm
Tavg ≥85% @ 425 - 675nm
波长范围 (nm):
425 - 1600
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ
镀膜类型:
Dielectric

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 与标准热反射镜相比,改善了近红外反射率
  • 操作温度可达到230°C
  • 中心色温5500K或3200K光源,±250K是色温公差

外延热反射镜设计用来减低光学系统中的热量,并且不会牺牲系统的可见光输入。典型的热反射镜可反射750nm到大约1250nm的波长,而外延热反射镜则可反射到1750nm的波长。

反射镜主要用于各种投影和照明系统,因较高的热量可迅速损坏敏感元件。经过专门镀膜的热反射镜是生成热量的主要导因,主要用来透射可见光及反射近红外光。使用热反射镜可减低热量,并可对整体系统性能带来最低影响。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号