您选择的产品已被添加至购物车

25mm DIA BB IR Laser Mirror

×
产品编码 #33-000 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,476.73
数量 1-5
RMB 2,476.73
数量 6+
RMB 2,229.94
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

平行度(弧分):
<3
有效孔径 (%):
90
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.12
厚度 (mm):
6.00 ±0.15
表面粗糙度(埃):
<50 RMS

Optical Properties

表面质量:
20-10
涂层规格:
Ravg >98.8% @ 2 - 20μm
波长范围 (nm):
2000 - 20000
表面平整度 (P-V):
λ/20 @ 10.6μm
镀膜类型:
Metal
涂层:
Bare Gold
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Copper
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Typical: 50 kW/cm2

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 在 2-20μm 的波长范围提供超过 98% 的反射率
  • 铜制基片反射镜
  • 高损伤阈值

宽带 IR 激光反射镜适用于要求严苛的红外激光应用,例如使用量子级联或 CO2 激光器的应用。宽带 IR 激光反射镜利用铜制基片显著提高激光损伤阈值,并散发高功率红外激光器产生的过多热量。由于铜制反射镜能充分散热,因此其机械稳定性优于其他基片反射镜。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号