您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

WIND 1/4 WAVE BK7 25mm dia x3mm T UNCTD

×
产品编码 #36-993 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 564.10
数量 1-5
RMB 564.10
数量 6+
RMB 451.72
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
色散系数 (vd):
64.17
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90
有效孔径 CA(mm):
22.50
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.25
厚度 (mm):
3.00 ±0.20
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
7.1 (-30 to +70°C)
8.3 (+20 to +300°C)
密度 (g/cm3):
2.51
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
1.516
努氏硬度 (kg/mm2) :
610
平行度(弧分):
<1
泊松比 :
0.206
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面平整度 (P-V):
λ/4
表面质量:
60-40
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
350 - 2200
杨氏模量 (GPa) :
82

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 外形可选圆形和长方形,产品尺寸从 2mm-200mm 可选
  • 8 种宽带的增透膜可供选择
  • 全球最多的标准 N-BK7 窗口品类可供选择
  • 还提供 超薄 N-BK7 窗口片

TECHSPEC® λ/4 N-BK7精密窗口片非常适合工业和低功率激光应用。高公差设计使光束畸变和散射最小。宽带增透膜选项可将这些精密窗口的光谱范围扩展到可见光和近红外光谱。TECHSPEC® λ/4 N-BK7 精密窗口片提供从 2 毫米到 200 毫米的尺寸的圆形和矩形外观可选。

注意:该产品系列的最新产品可指定透射波前畸变 (TWD) 参数,而不是表面平面度。有关这两种规格之间区别的详细信息,请参阅我们的应用说明 了解光学窗口片。 

技术信息

N-BK7

3 毫米厚、未镀膜 N-BK7 窗口片在紫外-近红外光谱范围内的典型透射率。

单击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,MgF2(400-700 纳米)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,VIS-EXT (350-700nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。


蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下:
 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,VIS-NIR (400-1000nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下, VIS 0°(425-675nm) 镀膜3 毫米厚的 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,YAG-BBAR (500-1100nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,NIR I(600 - 1050 纳米)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

在 0° AOI 条件下,NIR II(750 - 1550nm)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。

蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

超出此范围的数据不作保证,仅供参考。

点击此处下载数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号