您选择的产品已被添加至购物车

25mm Dia., 2mm Thick, NIR II Coated Suprasil Window

Suprasil® Windows

Suprasil® Windows

×
产品编码 #25-591 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,388.21
数量 1-5
RMB 1,388.21
数量 6+
RMB 1,110.56
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90
有效孔径 CA(mm):
22.50
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
厚度 (mm):
2.00 ±0.10
边缘:
Fine Ground
努氏硬度 (kg/mm2) :
591
平行度(弧秒):
<5
泊松比 :
0.17
杨氏模量 (GPa) :
70

Optical Properties

色散系数 (vd):
67.8
涂层:
NIR II (750 - 1550nm)
涂层规格:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
折射率 nd:
1.459
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Suprasil® 300
表面质量:
10-5
传输波前,P-V (λ):
λ/10
波长范围 (nm):
750 - 1550

Material Properties

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
0.51 (0 to +100°C)
0.58 (0 to +200°C)
密度 (g/cm3):
2.20

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在 200 至 3500nm 范围内具有高透射率
  • 羟基含量 <1 ppm,可将吸收损失降至最低
  • 10-5的表面质量和高达 λ/10 的传输波前误差

Suprasil® 窗口片采用高纯度合成熔融石英制成,可在 200 至 3500nm 的范围内提供高而平直的透射率曲线。Suprasil 窗口片具有与熔融石英相似的机械性质,而且在可见光或红外光谱范围内没有吸收带,因此在 1400 - 2700nm 范围内没有透射损失。 与 Infrasil®产品相比,Suprasil 窗口片的羟基含量 <1 ppm,因此吸收率更低,所以在与高功率激光器搭配使用时,由于体吸收而产生的升温可以忽略不计。Suprasil 窗口片非常适用于激光材料处理和医疗激光应用,或者使用 Nd:doped 激光器或 2 微米激光器的应用。

Transmission of Suprasil 300 compared to Corning 7980
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号