您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm直径,+1.00λ像差,球差补偿板

Spherical Aberration Compensation Plates

×
产品编码 #66-759 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,847.70
数量 1+
RMB 4,847.70
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
像差:
+1.00λ ±λ/16 @ 587nm

Product Details

类型:
Specialty Window

Physical & Mechanical Properties

倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
>85
有效孔径 CA(mm):
21.25
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.25
厚度 (mm):
4.00 ±0.20
边缘:
Fine Ground
努氏硬度 (kg/mm2) :
610
平行度(弧分):
<1
泊松比 :
0.206
杨氏模量 (GPa) :
82

Optical Properties

色散系数 (vd):
64.17
涂层:
Uncoated
折射率 nd:
1.516
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
60-40
波长范围 (nm):
350 - 2200

Material Properties

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
7.1 (-30 to +70°C)
8.3 (+20 to +300°C)
密度 (g/cm3):
2.51

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高精度的N-BK7基片
  • 经优化可用于视线狭小的平行光
  • 透射的波前可准确达到λ/16

许多光学系统曾经由于球差的缘故而导致成像质量和系统性能受到影响。而我们的TECHSPEC®球差校正板可在设计波长下补偿校正这些球差。本品非常适合用在小视场的球差校正,用时请靠近入瞳。通过使用这种球差校正板可补偿光学系统的球差,标有负号的可用于校正正球差系统,而标有正号的可补偿负球差系统。

注释: 球差补偿板上的箭头指示光的方向。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号