您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm Dia., 0.25 Numerical Aperture, 350-700nm Coated, Precision Aspheric Lens

TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

×
产品编码 #16-957 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,877.38 RMB 3,128.97
数量 1-5
RMB 1,877.38 RMB 3,128.97
数量 6+
RMB 1,501.91 RMB 2,503.18
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.025
有效焦距 EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm
数字孔径 NA:
0.25
后焦距 BFL (mm):
45.23
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面面形误差, RMS @ 632.8nm:
0.4λ
涂层:
VIS-EXT+ (350-700nm)
涂层规格:
Ravg <0.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI
Rabs <1.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI
中心偏(弧分):
<3
表面质量:
40-20
有效孔径 CA(mm):
24.00
边缘厚度 ET (mm):
4.14
中心厚度 CT (mm):
7.24 ±0.10
有效焦距/有效孔径直径比:
2.00
倒角:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
类型:
Aspheric Lens
波长范围 (nm):
350 - 700
Conjugate Distance:
Infinite
功率(照准仪):
20.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 是我们精密非球面透镜的优化版本
  • 具有精密级非球面形
  • 数值孔径高可最大限度提升光通量

TECHSPEC® 精密非球面透镜是 CNC 抛光的非球面透镜,具有 0.4λ RMS 的非球面形状误差。由于精密非球面形状误差很小,因此这些透镜非常适用于需要球面像差校正的应用,包括成像应用和激光聚焦应用。这些非球面透镜也可以用于代替光学配件中的多项球面元件,以降低重量和成本。TECHSPEC 精密非球面透镜可提供直径从 10 到 50mm 的高数值孔径,可最大限度提高光通量。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号