我们的TECHSPEC®品牌的调整架包括光学调整架和实验台,每种夹具通过两个或三个螺钉来调整位置和俯仰角度。3调整轴的版本可针对光轴进行调校。光学调整架可选常见尺寸规格的公制或英制光学件;另外,C螺纹和T螺纹版可兼容众所周知的装配元件,我们可为您提供超过30种尺寸规格。水平适配器转换方便,最大孔径为19.05mm和38.1mm。
调整轮可用六角扳手拆卸(2mm规格),尼龙锁止螺钉为常用的螺钉,调整方便(本品包括1.5mm六角扳手)。
本产品选用优质材料,确保机械强度,可重复性好。各处调整螺母采用不锈钢嵌件(市场上一些类似产品采用低质量廉价的钢材料,或只有一个钢接触面)。而本品采用特殊设计,涂有润滑脂确保运行平滑,手感良好。螺钉和连接杆上有尼龙材料,可保护光学元件不被碰伤。黄铜轴套与不锈钢螺纹配合,经久耐用。
注意: #58-882 调整螺母只可用于2英寸尺寸的光学夹持器,T形螺纹夹持器,以及大的调整平台(3英寸),如果用在1英寸的夹持器,C螺纹夹持器、或者小的调整平台上会导致损坏弹簧。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号