您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm CA Series Fixed Focal Length Lens

25mm CA Series Fixed Focal Length Lens

25mm CA Series Fixed Focal Length Lens

25mm CA Series Fixed Focal Length Lens
×
产品编码 #11-318 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,813.80
数量 1+
RMB 4,813.80
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

Product Details

类型:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

虹膜选项:
Variable
长度 (mm):
93.65
最大直径 (mm):
52
最大后端突出 (mm) :
0

Optical Properties

水平视场, 2/3" 传感器:
20.2°
水平视场, 1" 传感器:
29.2°
最大像圈 (mm):
27.90
数字孔径 NA, 对象侧:
0.019
水平视场,4/3"传感器:
38.0°
水平视场,1.1"传感器:
32.1°
Number of Elements (Groups):
10 (9)
焦距 FL (mm):
25.00
主要放大倍率 PMAG:
0.112
工作距离 (mm):
200 - ∞
孔径 (f/#):
f/2.8 - f/16
涂层规格:
λ/4 MgF2
入射瞳孔 (mm):
39.64
Object Space Principal Plane (mm):
47.46
Image Space Principal Plane (mm):
-8.15
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 50.0°
Vertical: 38.0°
Diagonal: 61.5°
最大畸变(%):
5.80
Horizontal Field of View, APS-C Sensor:
50.0°
Exit Pupil Position (mm):
-56.88
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

最大传感器格式 :
APS-C

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M52 x 0.75 (Male)
支架:
TFL-Mount

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • APS-C (27.9mm), TFL接口镜头
  • 大于3000万像素,3.45μm像素大小的传感器
  • 高分辨率,紧凑型APS-C镜头(CA)
  • 25毫米至100毫米的焦距

TECHSPEC® CA (紧凑型 APS) 系列定焦镜头设计用于高分辨率大幅面传感器。这些镜头涵盖带有 28mm 成像圈的 APS-C 幅面传感器,采用 TFL 接口。TFL 接口采用 M35 x 0.75 螺纹,法兰距离为 17.5mm,与 C 接口具有相同的法兰距离、坚固性和易用性。 TECHSPEC®CA 系列定焦镜头外形紧凑,同时兼容大幅面传感器,使它们成为机器视觉和 工厂自动化 应用的理想之选。

这些镜头荣获了   2020 Inspect 大奖第三名 以及  2020 VSD 创新者奖银奖

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号