您选择的产品已被添加至购物车

25° 发散角,直径25mm, 熔融石英全息扩散片

Holographic UV Diffusers

×
产品编码 #48-509 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,032.41
数量 1+
RMB 4,032.41
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Holographic Diffuser

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
21.6 ±0.1
直径 (mm):
25.00 ±0.1
构造 :
Mounted

Optical Properties

角度公差 (°) :
±2.5
散射角 (°):
25 (FWHM)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
透射率 (%) :
Typical: 90
波长范围 (nm):
400 - 700

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
4.7 ±0.1

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-40 to +170

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

全息扩散体可用来控制照明扩散区域,以及将灯丝、发光二极管(LED)、弧形灯和其他光源的透射效率增加至超过90%。这些熔融石英全息扩散片采用熔融石英基底,使其可工作的温度比 聚碳酸酯全息扩散片  的工作温度更高,并可提供可控的、均匀的光线分布。需要注意的是,扩散角可用来矫正输入光束,而角误差则将根据不同的入射角而有所不同。

有别于许多其他的全息元件,这些聚碳酸酯元件可用在整个可见光和近红外光范围内。 透射光的零级或镜面反射在可见光波长下小于1%,但如果这些扩散片用在波长 400-700nm 时,数据则可能更高。

请注意: 磨砂表面应面向光源。  清洁全息扩散片时,可以用一块无绒布沾上甲醇,以轻柔的打圈方式轻轻地擦拭整个扩散片表面。之后需立即用干燥的压缩空气小心地吹干清洁过的扩散片区域。注意:清洁可能导致扩散片的光学性能发生变化。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号