您选择的产品已被添加至购物车

DIFFUSER HOLO 25 DEG 12.5MM UNMTD

×
产品编码 #35-866 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 793.26
数量 1-5
RMB 793.26
数量 6+
RMB 594.95
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
角度公差 (°) :
±2.5

Product Details

类型:
Holographic Diffuser

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
12.50
尺寸容差 (mm):
±0.5
厚度 (mm):
0.78
构造 :
Unmounted

Optical Properties

散射角 (°):
25 (FWHM)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
透射率 (%) :
>85
波长范围 (nm):
400 - 700
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.22 J/cm2 @ 1064nm, 10ns (typical)

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-30 to +100 (Maximum of 240 Hours)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 透射效率高于85%
  • 椭圆的扩散输出和圆形的扩散输出
  • 非常适合用于可见光和近红外光应用
  • 备有UV型全息扩散片

全息扩散体可用来控制照明扩散区域,以及将灯丝、LED灯、电弧灯和其他光源的透射效率增加至超过90%。标准的毛玻璃乳色玻璃将会产生扩散照明,但是扩散光区域往往会超过系统设计要求。过度照明结合传统的扩散片可用于降低效率,并且往往会因为需要较高功率的照明光源、透镜和滤波片而增加成本。需要注意的是,扩散角可用来矫正输入光束,而角误差则将根据不同的入射角而有所不同。

有别于许多其他的全息元件,这些聚碳酸酯元件可用在整个可见光和近红外光范围内。 透射光的零级或镜面反射在可见光波长下小于1%,但如果这些扩散片用在波长大于700nm 时,数据则可能更高。可单独应用,也可不封装直接使用,或装载4片滤波片装置上使用。可使用去离子水清洗全息扩散体,接着在空气中晾干。用蘸有甲醇的擦镜头纸轻轻地擦,然后在洁净的空气中或是氮气中晾干。全息扩散体可用于抵抗甲醇和二氯甲烷。

请注意: 磨砂表面应面向光源。  清洁全息扩散片时,可以用一块无绒布沾上甲醇,以轻柔的打圈方式轻轻地擦拭整个扩散片表面。之后需立即用干燥的压缩空气小心地吹干清洁过的扩散片区域。当心:清洁可能导致扩散片的光学性能发生变化。

Filament Imaged Through Low Angle Circular Diffuser
Filament Imaged Through Low Angle Circular Diffuser
Projected Image of Lamp Filament
Projected Image of Lamp Filament
Filament Imaged Through Elliptical Diffuser
Filament Imaged Through Elliptical Diffuser
Holographic Diffusers
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号