您选择的产品已被添加至购物车

25.8mm外径,精密针孔安装座

25.8mm Outer Diameter, Precision Pinhole Mount, #53-287

25.8mm Outer Diameter, Precision Pinhole Mount, #53-287

×
产品编码 #53-287 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 440.70
数量 1+
RMB 440.70
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
兼容光学直径 (mm):
9.5
外径 (mm):
25.8
构造 :
Black Anodized Aluminum
注意 :
Requires one pinhole aperture
桶状螺纹:
RMS (0.8" - 36 TPI)

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

精密针孔固定组件的直径为1.02”,产品上的挡圈可确保安全固定直径为3/8” (9.5mm)的未封装精密针孔。本品背面具有一个外部RMS公螺纹(20.32mm x 36TPI)。若与#03-627螺纹物镜环形接口配合使用,精密针孔固定组件将可轻松安装到C接口组件上。精密针孔固定组件由两个半圆形卡子组成,可通过¼-20的安装孔接到标准光学实验板和接杆上

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号