您选择的产品已被添加至购物车

255mm, 1030-1080nm + VIS JENar™ F-Theta Scanning Lens

查看更多 Jenoptik
×
产品编码 #17-025 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 14,014.26
数量 1+
RMB 14,014.26
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
焦距 FL (mm):
255.00
型号:
601948
最大直径 (mm):
119.8 +0/-0.2
扫描角 (°):
53.2
扫描场 (mm):
169 x 169
安装螺纹:
M85 x 1
远心度 (°):
F-Theta Only: 14.3
With Scanner: 15
类型:
JENar F-Theta
重量 (g):
1400
工作距离 (mm):
291
注意 :
+ VIS options provide >85% Transmission from 500-680nm
波长范围 (nm):
500 - 680, 1030 - 1080
保护窗口片:
#17-697: One Included
生产商:
Jenoptik
扫描场直径 (mm):
239
法兰距离 (mm):
336
焦点尺寸直径,1/e2 (μm):
24
GDD 规格 (fs²):
3670
输入光束直径,1/e² (mm):
20
最长 (mm):
65.3

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

Jenoptik JENar™ F-Theta 扫描透镜用于在扫描系统的像面提供平场,并与检流计扩束镜激光源配合使用。这些 F-Theta 透镜具有宽焦距和大扫描场。这些透镜针对常见的 Nd:YAG、Yb:doped 和光纤激光源进行了优化,波长范围为 355nm、515-540nm 和 1030-1080nm。凭借其获得专利的可堆叠安装技术,这些透镜可补偿热应力并提高光学组件的稳定性,确保 OEM 系统中的高精度调整和位置控制。Jenoptik JENar™ F-Theta 扫描透镜是高精度激光材料加工和激光扫描应用的理想选择。

如果您的应用需要我们网站上未显示的 Jenoptik JENar™ F-Theta 扫描透镜或 Jenoptik JENar™ Silverline™ F-Theta 扫描透镜,请联系我们

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号