您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25.4mm,未镀膜,熔融石英角椎棱镜

×
产品编码 #49-010 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,261.18
数量 1-5
RMB 3,261.18
数量 6+
RMB 2,608.94
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Retroreflector

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
高度 (mm):
19.05
有效孔径 (%):
95
高度公差 (mm) :
±0.25

Optical Properties

光束偏移(弧秒):
3
涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
20-10
图像定位:
Left-Handed
射线偏差 (°):
180
波长范围 (nm):
200 - 2200
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.20
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.20

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 入射光将会反射回去
  • UV透射良好
  • 可用于对准
  • 另外也备有额外的角锥棱镜回射器

三面直角棱镜可反射各种到达棱镜面的光线或光束,不论棱镜的方向如何,都可反射出去。反射镜只会反射一定角度入射角的光线。因此角锥棱镜回射器可用在比较难以精密对准且耗时的场合。本产品具有三个全内反射,所以即使是在比较大的入射角也可精密对准。TECHSPEC® UV熔融石英角锥棱镜回射器采用UV熔融石英制作而成,具有热膨胀低,并在UV、可见和NIR范围内有着很好的透射。

技术信息

 
A (mm) B (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Aluminum Coated
7.16 6.1 #49-008 #49-012
12.7 10.16 #49-009 #49-013
25.4 19.05 #49-010 #49-014
50.8 38.1 #49-011 #49-015
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号