您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25.4mm L- 槽形和转向方位装置

25.4mm L-Slot and Rotation Direct Mount, #36-411

×
产品编码 #36-411 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 819.70
数量 1+
RMB 819.70
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
桶状螺纹:
ID1 (1.035" x 40 TPI)
中心线高度 (mm):
25.4

Product Details

类型:
Adjustable - Rotary
光学类型:
Circular

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
22.0
构造 :
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

兼容光学大小 (mm):
25.0 - 25.4
兼容光学厚度 (mm):
1.0 - 17.5

Additional Info

注意 :
L-Slot

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可直接进行试验板安装
  • 中心线高度为25.4mm
  • 紧凑型

通过TECHSPEC® 紧凑型直接接口,可以直接安装到光学台或试验板。这些接口的中心线高度为25.4mm,可实现从实验室到OEM应用的无缝集成。这些组件可用于25.4mm与12.7mm直径的光学元件或25mm的分光棱镜,能为光学元件的安装提供便利的一体化方法。运用我们的 TECHSPEC 紧凑型直接接口将无需使用诸多传统的接杆与接杆固定器,从透镜架到底座的垂直方向上的容差<4 弧分直接接口非常适用于与TECHSPEC可调接口搭配使用,25.4mm的中心线高度与铝结构提供的安装可集成到最严苛的应用中。

Side Flange Type (#36-414 & #36-418)
Side Flange Type (#36-414 & #36-418)
Cube Beamsplitter Type (#36-415)
Cube Beamsplitter Type (#36-415)
L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation
L-Slot Type (#36-411 & #36-417) Optic Rotation
L-Slot Type (#36-410 & #36-416)
L-Slot Type (#36-410 & #36-416)
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号