您选择的产品已被添加至购物车

254mm FL, 1064nm Edmund Optics® F-Theta Lens

×
产品编码 #15-182 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 10,779.52
数量 1-4
RMB 10,779.52
数量 5+
RMB 9,704.21
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
扫描场 (mm):
157.0 x 157.0
远心度 (°):
Not Specified
法兰距离 (mm):
360.6
焦点尺寸直径,1/e2 (μm):
25
输入光束直径,1/e² (mm):
20

Product Details

类型:
F-Theta Lens

Physical & Mechanical Properties

最大直径 (mm):
122
最长 (mm):
76.0

Optical Properties

设计波长 DWL (nm):
1064
焦距 FL (mm):
254.00
扫描角 (°):
±25.00
透射率 (%) :
≥95
工作距离 (mm):
304.6
波长范围 (nm):
1064

Threading & Mounting

安装螺纹:
M85 x 1.0

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 激光扫描应用的理想选择
  • 整个扫描区域达到衍射极限以及波前误差小
  • 长工作距离和大扫描区域
  • 另有 电流计扩束镜激光器 可供选择

Edmund Optics® 场镜(F-Theta 透镜)的设计旨在为扫描系统的像面提供平场,并与 电流计扩束镜激光器 配套使用。 这些 F-Theta 透镜具有紧凑的外形,提供高达 273mm 的宽焦距范围,以及最大 扫描范围大,最大 164mm(X)x 164mm(Y)的大扫描区域。 这些透镜针对常见的光纤激光和 Nd:YAG 基波或二次谐波进行了优化,设计波长为532纳米和1064纳米,带有通用安装螺纹,便于集成到振镜系统中。Edmund Optics® F-Theta 透镜是激光扫描和激光加工应用(包括激光打标、雕刻、切割、钻孔和3D建模)经济高效的解决方案。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号