您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25.4mm Diameter x 500mm FL, Uncoated, IR Ultrafast Thin PCX Lens

×
产品编码 #11-706 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,216.33
数量 1-5
RMB 1,216.33
数量 6+
RMB 1,066.49
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
中心偏(弧分):
<3
中心厚度 CT (mm):
1.60 ±0.10
边缘厚度 ET (mm):
1.25
有效孔径 CA(mm):
22.86
倒角:
Protective bevel as needed

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
500.58 @ 587.6nm
后焦距 BFL (mm):
499.49
涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica IR Grade
表面质量:
20-10
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/8
焦距容差 (%):
±1
半径 R1 (mm):
229.50
有效焦距/有效孔径直径比:
19.69
数字孔径 NA:
0.026
波长范围 (nm):
200 - 3500

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 超薄中心厚度可限制 GDD
  • 低损耗宽带 IBS 增透膜
  • 特别适合超快和激光光学应用
  • UV 或 IR 级熔融石英基片

TECHSPEC® 超快薄型平凸 (PCX) 透镜采用超薄中心厚度设计,以便为超快激光脉冲提供低群延迟色散 (GDD)。TECHSPEC® 超快薄型平凸 (PCX) 透镜特别适合集合和聚焦来自超快激光源及其相应谐波(包括 Ti:sapphire和Nd:YAG),以及钬和铥激光器的光线。这些超快薄型 PCX 透镜提供标准尺寸,有效焦距从 50mm 到 2000mm。

IR 级熔融石英与 UV 级熔融石英不同,前者 OH- 离子的数量更少,因此在 NIR 光谱范围内的透射率更高,而在 UV 光谱范围内的透射率更低。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号