您选择的产品已被添加至购物车

直径25.4mm 0.04-2.0 OD,圆形渐变滤光片

Unmounted Circular Variable Neutral Density (ND) Filters

×
产品编码 #43-760 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,450.29
数量 1-10
RMB 2,450.29
数量 11+
RMB 2,205.26
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
线性 (%) :
±5

Product Details

类型:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

内径 (mm):
7.5
外径 (mm):
25.4
厚度 (mm):
1.52
厚度容差 (mm):
±0.25
平行度(弧分):
±3
尺寸容差 (mm):
±0.10 ID, ±0.20 OD

Optical Properties

入射角 (°):
0.00
光密度 OD(平均):
0.04 - 2.0
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Variable
表面质量:
60-40
阻断波长范围 (nm):
400 - 700
光密度容差 (%):
±5
涂层规格:
Continuously Variable Inconel from 0 - 270°

Threading & Mounting

支架:
Unmounted

合规性

Reach 181:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 连续可变达270°以上;
  • 400-700nm 波段光谱平稳
  • 提供已封装和未封装版本

圆形可变中性密度滤光片在超过270度的区域内密度是连续变化的。圆形连续变化滤波片靠旋转来提供入射光的线性消弱。光谱范围是400~700nm,他们对分光计和其他的光学仪器有很好的削光作用。滤光片采用耐用的阳极氧化铝支架,其指示箭头可准确识别滤光片的角度位置,从而提高可重复性。50mm OD 滤光片有带封装和未封装版本。The 360° 旋转安装座配有4英寸长、0.5英寸直径的不锈钢支柱。

技术信息

 
光密度
未封装
带封装
  25.4mm 外径 (OD)
7.5mm 内径 (ID)
50.0mm 外径 (OD)
7.5mm 内径 (ID)
100.0mm 外径 (OD)
25.4mm 内径 (ID)
50.0mm 外径 (OD)
7.5mm 内径 (ID)
0.04-1.0 #43-759 #43-763 #43-767 #54-534
0.04-2.0 #43-760 #43-764 #43-768 #54-535
0.04-3.0 #43-761 #43-765 #43-769 #54-536
0.04-4.0 #43-762 #43-766 #43-770 #54-537
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号