留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
Clearance
Availability is limited, so buy before these products disappear. Sorry, we cannot accept returns. Receive up to 80% off select products.
ISP Optics 硅(Si)非球面透镜为重量敏感的中波红外(MWIR)应用提供衍射极限性能。无镀膜版本可用于 1.2-7μm 范围内的应用,高耐久性增透镀膜(HDAR)可用于在3-5μm范围内的应用,这些透镜是恶劣环境或黑体辐射应用的理想选择。硅的努氏硬度为1150,使其比锗更硬,更不脆。ISP Optics 硅非球面透镜具有 2.329g/cm3 的低密度,这使得它们成为锗和硒化锌的轻质替代品。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号