您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25.4mm Dia. x 50.8mm EFL, Enhanced Deep UV (DUV) 90°Off-Axis Mirror

Ultraviolet Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

×
产品编码 #25-466 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,362.93
数量 1-5
RMB 4,362.93
数量 6+
RMB 3,490.34
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.1
表面粗糙度(埃):
<50 RMS
Y 偏移 (mm):
50.8

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
50.80
焦距容差 (%):
±1
Radius of Curvature (mm):
50.80
涂层:
Enhanced Aluminum (190-900nm)
镀膜类型:
Metal
涂层规格:
Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
偏离角度 (°):
90
母焦距 PFL (mm):
25.4
面形计算 (RMS):
λ/8
波长范围 (nm):
190 - 900
表面质量:
80-50
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
反射波前, RMS:
λ/4

Threading & Mounting

兼容的安装平板 :

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 增强型金属镀膜可在深紫外(DUV)和可见光谱范围内实现高反射率
  • 设计波长 190nm
  • 表面粗糙度 <50Å RMS

TECHSPEC® 紫外离轴抛物面反射镜(OAP)镀有深紫外增强型铝膜,在 190 – 900nm波长范围内具有出色的传输性能. 为了最大限度地减少散射,这些离轴抛物面反射镜(OAP)采用铝材基板,且经过金刚石车削,表面粗糙度小于 <50Å RMS。 标准英制直径提供多种焦距选项,范围从 25.4 到 203mm。TECHSPEC® 紫外离轴抛物面反射镜非常适合用于深紫外椭偏仪、深紫外拉曼光谱或宽带光源产生的紫外光的一般聚焦。 为便于安装和系统集成,可使用螺纹安装板 #47-111 (需额外购买),用于连接这些离轴抛物面反射镜的底座。

请注意: 柔软的镀膜很容易被指纹和喷雾剂损坏。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号