您选择的产品已被添加至购物车

254mm直径 x 3mm,高效率窗片

×
产品编码 #48-860 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 771.23
数量 1-5
RMB 771.23
数量 6+
RMB 616.98
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
≥90
有效孔径 CA(mm):
228.60
直径 (mm):
254.00 ±0.76
厚度 (mm):
3.00 ±0.25
边缘:
Ground

Optical Properties

入射角 (°):
0
涂层:
BBAR (425-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤0.5% @ 425 - 700nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面质量:
80-50
透射率 (%) :
95.6 Average (typical)
波长范围 (nm):
425 - 700

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 高透射率
  • 消除反光,减少眩光
  • 有多种尺寸可供选择

高效镀增透膜(HEAR)窗口片具有双宽带增透膜,可将反射率降至 ≤0.5%。增透 (AR) 镀膜应用于光学表面,可提高系统的光吞吐量,并减少因反射向后穿过系统并产生鬼影而造成的危害。这种镀膜几乎可以消除背向反射,从而提高工业或科学显示器的易读性。高效镀增透膜(HEAR)窗口片具有高透光率,因此特别适用于各种光学应用。这类镀增透膜窗口片有圆形和方形两种,每种都有多种尺寸可供选择。 

找不到您需要的产品?获取快速 定制报价

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号