您选择的产品已被添加至购物车

25.4mm Dia. x 250mm FL, Uncoated, ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) PCX Lens | BF-PX-25-250

查看更多 ISP Optics
×
产品编码 #24-751 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,027.22
数量 1-9
RMB 2,027.22
数量 10+
RMB 1,824.50
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
有效焦距 EFL (mm):
250.00 @ 5µm
涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
60-40
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ
焦距容差 (%):
±2
中心偏(弧分):
<3
中心厚度 CT (mm):
2.70 ±0.20
边缘厚度 ET (mm):
2.00
半径 R1 (mm):
112.72
有效孔径 CA(mm):
22.86
有效焦距/有效孔径直径比:
9.84
数字孔径 NA:
0.05
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
波长范围 (nm):
200 - 12000
型号:
BF-PX-25-250

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 0.2 - 12μm 之间的透过率卓越
  • 在无增透镀膜时提供高透过率
  • 可提供 25-500mm 的焦距

ISP Optics 氟化钡(BaF2)平凸透镜(PCX)是收集和聚焦紫外线、可见光和红外线应用的理想选择。氟化钡的物理特性与氟化钙相似,但抗高能辐射能力更强。然而其抗水能力较差,长期暴露在湿气中会降低紫外线范围内的传输效果。ISP Optics 氟化钡平凸透镜的特点是折射率低,能够在0.2-12μm范围内实现出色的传输,无需增透镀膜。这些透镜有标准英制尺寸,焦距从 25-500mm 不等。

请注意: 这些光学透镜对热冲击非常敏感。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号