您选择的产品已被添加至购物车

25.4mm Dia. x 152.4mm FL, 1 - 12µm BBAR Coated, ISP Optics Xtra-Wide Wavelength ZnSe Lens | AR112-ZC-XWL-25-150

查看更多 ISP Optics
×
产品编码 #24-977 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 8,769.93
数量 1+
RMB 8,769.93
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
有效焦距 EFL (mm):
152.40
数字孔径 NA:
0.08
后焦距 BFL (mm):
152.54
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
涂层:
BBAR (1000-12000nm)
涂层规格:
Ravg <4.5% @ 1 - 12μm
Rabs <8% @ 1 - 12μm
Centering, ETD (μm):
<25
表面质量:
60-40
有效孔径 CA(mm):
22.86
边缘厚度 ET (mm):
3.10
中心厚度 CT (mm):
3.50 ±0.20
有效焦距/有效孔径直径比:
6.00
倒角:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Concave
波长范围 (nm):
1000 - 12000
Conjugate Distance:
Infinite
表面粗糙度(埃):
<100 Ra
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/2
型号:
AR112-ZC-XWL-25-150

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 专为 1-12µm 之间的小光斑设计
  • 覆盖 1-12µm 的近红外到长波红外的BBAR镀膜
  • 低吸收和低色散

ISP Optics 硒化锌(ZnSe)非球面透镜的设计是为了在 1-12µm 的整个波长范围内提供小光斑尺寸。硒化锌(ZnSe)基片具有低吸收和低色散,以及从可见光到红外光谱的透过,允许使用可见光引导激光器。宽带增透镀膜增加了这些透镜在整个 1-12µm 范围内的透过,为红外成像应用和使用多条红外激光线的应用提供了宽带性能。ISP Optics 的硒化锌(ZnSe)非球面透镜是作为光学相干断层成像(OCT)系统的扫描透镜或作为光纤、CO2或中波红外激光源的聚焦透镜来使用的理想选择。

请注意: 硒化锌(ZnSe)是一种有毒物质,在处理时应特别小心。始终戴上橡胶或塑料手套以避免污染的风险。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号