您选择的产品已被添加至购物车

25.4mm Dia. x 12.7mm FL, Uncoated, ISP Optics Silicon (Si) Aspheric Lens | ASPH-SI-25-12

查看更多 ISP Optics
×
产品编码 #24-881 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,583.28
数量 1+
RMB 4,583.28
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
有效焦距 EFL (mm):
12.70
数字孔径 NA:
1.00
后焦距 BFL (mm):
10.70
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Uncoated
Centering, ETD (μm):
<20
表面质量:
60-40
有效孔径 CA(mm):
22.86
边缘厚度 ET (mm):
0.99
中心厚度 CT (mm):
4.00 ±0.20
有效焦距/有效孔径直径比:
0.50
倒角:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Concave
波长范围 (nm):
1200 - 7000
Conjugate Distance:
Infinite
表面粗糙度(埃):
<100 Ra
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
型号:
ASPH-SI-25-12

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 透过范围为 1.2 - 7μm
  • 衍射极限性能
  • 可提供无镀膜或针对3 - 5μm的 HDAR 镀膜

ISP Optics 硅(Si)非球面透镜为重量敏感的中波红外(MWIR)应用提供衍射极限性能。无镀膜版本可用于 1.2-7μm 范围内的应用,高耐久性增透镀膜(HDAR)可用于在3-5μm范围内的应用,这些透镜是恶劣环境或黑体辐射应用的理想选择。硅的努氏硬度为1150,使其比锗更硬,更不脆。ISP Optics 硅非球面透镜具有 2.329g/cm3 的低密度,这使得它们成为锗和硒化锌的轻质替代品。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号