您选择的产品已被添加至购物车

25.4mm Dia. x 127mm FL, 3 - 12μm Coated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | AR312-GE-PX-25-127

查看更多 ISP Optics
×
产品编码 #24-874 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,442.26
数量 1-5
RMB 4,442.26
数量 6+
RMB 3,553.80
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
有效焦距 EFL (mm):
127.00 @10.6µm
涂层:
BBAR (3000-12000nm)
涂层规格:
Ravg <5.0% @ 3 - 12μm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
60-40
Irregularity (P-V) @ 10.6μm:
λ/20
焦距容差 (%):
±2
中心偏(弧分):
<3
中心厚度 CT (mm):
2.20 ±0.20
边缘厚度 ET (mm):
2.00
半径 R1 (mm):
376.70
有效孔径 CA(mm):
22.86
有效焦距/有效孔径直径比:
5.00
数字孔径 NA:
0.10
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
波长范围 (nm):
3000 - 12000
型号:
AR312-GE-PX-25-127

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 是热成像应用的理想选择
  • 未镀膜透过范围为 2 - 16µm
  • 可提供无镀膜或针对 3 - 12µm 的 BBAR 镀膜
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。

ISP Optics 锗平凸透镜对长波红外(LWIR)光谱提供高透过和低吸收,使其非常适合热成像应用。锗(Ge)具有化学惰性、不溶于水、努氏硬度为780,这些特点使其非常适合需要坚固光学元件的应用。然而,锗(Ge)会发生热失控,应在低于100℃的温度下使用。ISP 锗平凸透镜的无镀膜版本在 2-16µm 的透射范围广,宽带增透镀膜(BBAR)版本可增强在中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR)波段的透射。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号