您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25.4mm Dia x 100mm FL PCXCyl Lens NIR II

×
产品编码 #34-633 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 934.28
数量 1-5
RMB 934.28
数量 6+
RMB 749.19
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Cylinder Lens, Plano-Convex

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.025
倒角:
Protective bevel as needed
中心厚度 CT (mm):
3.16
中心厚度容差 (mm):
±0.1
有效孔径 CA(mm):
22.86
边缘厚度 ET (mm):
1.58

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
100.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
4.00
数字孔径 NA:
0.13
涂层:
NIR II (750-1550nm)
波长范围 (nm):
750 - 1550
后焦距 BFL (mm):
97.92
涂层规格:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
焦距容差 (%):
±1
半径 R1 (mm):
51.68
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
母线楔角:
<5
准线楔角:
<5

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 非常适用于光束整形应用
  • 严格控制的光学公差和几何公差
  • 可选矩形和圆形尺寸

TECHSPEC®成像级 PCX 柱面透镜不仅拥有严格控制的公差,还提供适用于批量集成的批量定价。与能在两个维度上聚焦光的球面透镜不同,柱面透镜只能在一个维度上聚焦光束。可选适用于激光应用的增透膜,从而最大限度地减少杂散光,并最大限度地提高系统的光通量。 我们的TECHSPEC成像级 PCX 柱面透镜拥有严格控制的几何特性,以确保从设计到制造始终保持其高性能。 典型应用包括将激光二极管椭圆光束变圆,形成片光用于测量系统,或将激光线投射到表面上。

注意: 有关负焦距柱面透镜,请参见我们的TECHSPEC® 成像级 PCV 柱面透镜

Laser Optics

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号