您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

600-1000nm, 25.4mm Dia. x 100mm EFL, Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirror

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

×
产品编码 #13-065 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,498.38
数量 1-5
RMB 1,498.38
数量 6+
RMB 1,322.10
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Concave Mirror

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.20
有效孔径 (%):
80
边缘厚度 ET (mm):
6.35 ±0.10

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
20-10
有效焦距 EFL (mm):
100.00
Radius of Curvature (mm):
200.00
涂层:
Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)
涂层规格:
Ravg >99% @ 600 - 1000nm, 0°
Rs >99% @ 540 - 1000nm, 45°
Rp >98.5% @ 730 - 870nm, 45°
GDD Specification:
0 ±20fs2 @ 600 - 1050nm
镀膜类型:
Ultrafast-Enhanced Silver
波长范围 (nm):
600 - 1000
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 1 pulse (typical)
0.16 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 是聚焦Ti:sapphire和Yb:doped激光脉冲的理想选择
  • 在 600 – 1000nm 或 800 – 1150nm 之间反射率 >99%
  • 0 ±20fs2的低群延迟色散
  • 有效焦距范围是 25 到 500mm
  • 另有 TECHSPEC® 超快增强型银镀膜激光反射镜 可供选择

TECHSPEC® 超快增强型银镀膜凹面激光反射镜具有采用介质镀膜增强的银镀膜,能在 600 - 1000nm 或 800 – 1150nm 范围内提供更高的反射率。这些反射镜在其波长范围内具有很低的内在群延迟色散 (GDD),因此非常适用于对焦或重定向诸如 Ti:sapphire 和 Yb:doped 等飞秒激光器发出的激光。它们凭借很宽的波长范围,可以用于需要的带宽超出介质镀膜低 GDD 反射镜提供能力的应用中。TECHSPEC 超快增强型银镀膜凹面激光反射镜采用标准英制尺寸,有效焦距可达 500mm。

请注意: 可将 TECHSPEC® 超快增强型银膜凹面激光反射镜设计为针对其他超快激光类型的不同波长范围。

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号