您选择的产品已被添加至购物车

25.4mm Dia. x -100mm FL, 8 - 12µm BBAR Coated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Negative Meniscus Lens | AR812-ZC-NM-25-100

查看更多 ISP Optics
×
产品编码 #24-908 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,156.19
数量 1+
RMB 5,156.19
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
有效焦距 EFL (mm):
-100.00 @ 10.6μm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
有效焦距/有效孔径直径比:
3.94
数字孔径 NA:
0.13
涂层:
BBAR (8000-12000nm)
类型:
Meniscus Lens
波长范围 (nm):
8000 - 12000
中心厚度 CT (mm):
3.00 ±0.20
中心偏(弧分):
<3
有效孔径 (%):
90
有效孔径 CA(mm):
22.86
涂层规格:
Ravg <0.5% @ 8 - 12μm
Rabs <1% @ 8 - 12μm
边缘厚度 ET (mm):
3.60
焦距容差 (%):
±2
型号:
AR812-ZC-NM-25-100
半径 R1 (mm):
104.24
半径 R2 (mm):
414
表面质量:
60-40
Irregularity (P-V) @ 10.6μm:
λ/20

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 弯月型正透镜或负透镜
  • CVD 级硒化锌(ZnSe)是CO2 系统的理想选择
  • 可提供无镀膜或针对 8 – 12µm 的 BBAR 镀膜

ISP Optics 硒化锌(ZnSe)弯月透镜采用正负弯月设计,将球面像差降至最低。正弯月透镜可以实现比平凸透镜更小的光斑尺寸,使其成为CO2 激光应用中精确打标或切割的理想选择。负弯月透镜用于增加焦距,当与其他透镜一起使用时,减少了光学系统的数值孔径。ISP Optics 硒化锌弯月透镜有标准英制尺寸,可以选择无镀膜或宽带增透(BBAR)镀膜,以增强 8 – 12µm 的透射。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号