您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25.4mm Dia. UV-Enhanced Aluminum Coated, λ/10 ZERODUR® Mirror

查看更多 SCHOTT Optical Components
TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors are ideal where performance in fluctuating temperatures is required! Buy Now!

TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors

×
产品编码 #17-755 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,101.75
数量 1-5
RMB 1,101.75
数量 6+
RMB 881.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.20
表面平整度 (P-V):
λ/10
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
后表面:
Commercial Polish
表面质量:
20-10
涂层规格:
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
涂层:
Enhanced Aluminum (250-700nm)
镀膜类型:
Metal
倒角:
Protective bevel as needed
有效孔径 (%):
90
边缘:
Ground
平行度(弧秒):
30
厚度 (mm):
6.35 ±0.20
类型:
Flat Mirror
波长范围 (nm):
250 - 700
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
0.1
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 采用精密 ZERODUR® 基底
  • λ/10 平整度
  • 热膨胀系数低

TECHSPEC® ZERODUR® λ/10 外表面镀膜反射镜非常适用于注重温度波动的应用. The ZERODUR® 基底的热膨胀系数 (CTE) 为 ±0.10 x 10-6/°C, ,比大多数玻璃类型低一个数量级。即使暴露在温度变化或照明光源强度变化的环境中,较低的热膨胀系数能让这些反射镜具有一致的反射波前. TECHSPEC® ZERODUR® λ/10 外表面镀膜反射镜采用精密抛光基底,拥有 λ/10 的平整度和 20-10 的表面质量. 本系列反射镜提供多种金属和增强金属镀膜供您选择,可以容易地集成到可见光谱和红外光谱的应用中.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号