您选择的产品已被添加至购物车

SCHOTT BG-25 (UV-VIS), 25.4mm Dia., Colored Glass Diffuser

25.4mm Dia., BG-25 (UV-VIS) Colored Glass Diffuser

×
产品编码 #13-575 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 228.72
数量 1+
RMB 228.72
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
颜色:
Blue-Violet
波长:
UV-VIS
直径 (mm):
25.40 ±0.38
涂层:
Uncoated
砂砾: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
120
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
玻璃/滤波器编号:
厚度 (mm):
3.00 (nominal)
类型:
Colored Glass Diffuser

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 彩色玻璃滤光片基片
  • 120 粒度喷砂表面
  • 红色、蓝色和绿色选项

彩色玻璃扩散片是需要漫射、彩色照明的应用的理想选择。这些扩散片具有彩色玻璃滤光片基片,该基片的一面进行了 120 粒度的喷砂处理,以形成漫射的光散射表面。每个扩散片呈现与其彩色玻璃滤光片基片相同的透射带和阻挡带。彩色玻璃扩散片可以在光学设置中使用单个白色光源和交换扩散片创造出不同波长的漫射彩色照明,而不必使用多个 LED。如果您的应用需要具有定制彩色玻璃滤光片基片或定制尺寸的彩色玻璃滤光片,请与我们联系

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号