TECHSPEC® Ti:Sapphire 激光线反射镜在入射角为45°以及0-45°时,对于 Ti:Sapphire 激光器基频与倍频入射光有 >99.8% 反射率。这些激光反射镜采用熔融石英基板设计,具有出色的热稳定性,其镀膜波长分别为 800 纳米、400 纳米或 266 纳米,分别为基波、二次谐波和三次谐波。为了最大限度地减少散射效应,这些反射镜具有 10-5 的高表面质量和 λ/10 的表面平整度。TECHSPEC® Ti:Sapphire 激光线反射镜是采用 Ti:Sapphire 激光的应用的理想选择,如多光子成像、超快光谱分析和冷微加工。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号